Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednotlivá ložiska a ložiskové sady

Jednotlivá ložiska

Jednotlivá, vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou nabízena jako samostatná ložiska nebo jako univerzálně párovatelná ložiska. V objednávce jednotlivých ložisek uvádějte počet požadovaných jednotlivých ložisek.
Samostatná ložiska
Samostatná ložiska jsou určena pro uložení, v nichž je na hřídeli v každé ložiskové pozici použito pouze jen jedno ložisko. Ačkoli šířky ložiskových kroužků jsou vyráběny ve velmi úzkých tolerancích, tak tato ložiska nejsou vhodná k montáži bezprostředně vedle sebe.
Jednotlivá univerzálně párovatelná ložiska

Univerzálně párovatelná ložiska jsou speciálně vyráběna tak, aby při libovolném uspořádání bezprostředně vedle sebe bylo dosaženo předem určeném rozsahu a účinného rozložení zatížení bez použití podložek a podobných pomůcek.

Jednotlivá univerzálně párovatelná ložiska jsou nabízena v různých třídách předpětí a jsou určena zadním přídavným označením G.

Ložiskové sady

Sady vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem jsou nabízeny jako sady spárovaných ložisek nebo jako sady univerzálně párovatelných ložisek. Při objednávání sad ložisek uvádějte požadovaný počet sad ložisek (počet jednotlivých ložisek v sadě je určen v označení).
Sady spárovaných ložisek

Ložiska mohou být dodána v kompletní sadě ložisek, která je tvořena dvěma, třemi nebo více ložisky. Ložiska jsou spárována již ve výrobě tak, že při montáži těsně vedle sebe v určeném pořadí je dosaženo předem stanoveného rozsahu předpětí a účinného rozložení zatížení bez použití podložek nebo podobných zařízení.

Průměr díry a vnější průměr ložisek v jedné sadě jsou zvoleny tak, aby ležely nejvýše v jedné třetině příslušné přípustné tolerance průměru, což přispívá k ještě lepšímu rozložení zatížení, než jakého lze dosáhnout jednotlivými univerzálně párovatelnými ložisky.

Sady spárovaných ložisek jsou k dispozici v různých třídách předpětí.

Sady univerzálně párovatelných ložisek

Ložiska v těchto sadách mohou být montována v nahodilém pořadí v jakémkoli libovolném uspořádání. Průměr díry a vnější průměr univerzálně párovatelných ložisek v jedné sadě jsou spárovány tak, že leží nejvýše v jedné třetině přípustné tolerance průměru, což přispívá k ještě lepšímu rozložení zatížení po montáži, než jakého lze dosáhnout jednotlivými univerzálně párovatelnými ložisky.

Sady univerzálně párovatelných ložisek jsou dostupné v různých třídách předpětí.

Stejně jako v případě jednotlivých univerzálně párovatelných ložisek jsou sady univezálně párovatelných ložisek označené zadním přídavným označením G, ale jeho umístění v označení je odlišné.

Sady univerzálně párovatelných ložisek nejsou k dispozici v řadě S70 .. W.

SKF logo