Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska provedení D s vysokou únosností

Ložiska provedení D (obr. 1) jsou určena k přenášení velkých zatížení při relativně vysokých otáčkách při nízkých až středních provozních teplotách. Při srovnání s jinými přesnými kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem obsahují ložiska provedení D maximální počet a velikost kuliček. Jejich těsná oskulace poskytuje relativně vysoký stupeň tuhosti a nejvyšší možnou únosnost.

Aplikace

Mezi typické aplikace ložisek řady 718 .. D patří:
  • obráběcí stroje, např. vícevřetenové vrtací hlavy (obr. 2)
  • roboty
  • tiskařské stroje
  • měřící systémy
  • uložení kol závodních vozidel

Mezi typické aplikace ložisek řady 719 .. D a 70 .. D patří:

  • obráběcí centra (horizontální a vertikální) (obr. 3)
  • frézky
  • soustruhy (obr. 4)
  • vnější a povrchové brusky
  • vyvrtávačky
  • stroje na řezání a leštění kamenů a skla
  • průmysl polovodičů, např. jednotky pro detekci závad u odřezků křemíkových plátků (obr. 5)
  • lodní gyrostabilizátory
  • teleskopy
  • mikroturbíny
  • uložení kol závodních/sportovních vozidel
  • lékařská zařízení

Mezi typické aplikace ložisek řady 72 .. D patří:

  • vřetena obráběcích strojů, např. otočné hroty koníků (obr. 6)
  • soustruhy (hlavní vřetena, koník)
  • brusky
  • vyvrtávačky
  • Paralelní kinematické stroje (PKM)
  • dynamometry pro testování motorů
  • vysokorychlostní turbodmychadla
SKF logo