Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska provedení B pro vysoké otáčky

Ložiska provedení B (obr. 1) jsou určena pro vysokootáčkový provoz a nejlépe se hodí pro mírnější zatížení a nižší provozní teploty. Při srovnání s ložisky provedení E a D jsou ložiska provedení B vybavena maximálním počtem velmi malých kuliček. Menší, lehčí kuličky snižují odstředivé zatížení působící na oběžnou dráhu vnějšího kroužku, a tím snižují napětí na povrchu v místě valivého styku. Menší kuličky mají menší prostorové nároky a ložiskové kroužky proto mají větší výšku průřezu, a méně tedy podléhají deformacím, které jsou způsobeny nepravidelnostmi úložné plochy na hřídeli nebo v tělese.

Aplikace

Mezi typické aplikace ložisek řady 719 .. B a 70 .. B patří:
  • elektrovřetena (obr. 2)
  • strojů na obrábění kovů (obr. 2)
  • dřevoobráběcí stroje
  • frézky
  • obráběcí centra
SKF logo