Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

SKF vyrábí vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro průměry hřídelů od 6 do 360 mm. Požadavky aplikací se mění a v důsledku toho sortiment vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem SKF obsahuje čtyři rozměrové řady ISO v různých provedeních. Široký výběr provedení a variant umožňuje jejich použití téměř ve všech aplikacích obráběcích strojů i v jiných aplikacích s požadavky na vysoce přesná ložiska.

SKF může dodat vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s řadou různých konstrukčních prvků:


Sortiment vysoce přesných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem je uveden v tabulce 1.
SKF logo