Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony, obousměrná, vysoce přesná

TiskExportovat do PDF
  • (vše)
    (vše)
    Bore diameter:
    Přesný :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Outside diameter:
    Přesný :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Výška:
    Přesný :
     ≤ H ≤ 
    H =
Principal dimensionsZákladní rozměryZákladní únosnostiMezní únavové zatíženíDosažitelné otáčkyOznačení
   dynamickéstatické   
dDHCC0Pu  
mmmmkNkNr/min 
        
35
90
34
47.5
98
3.7
4300
BEAM 035090 C-2RSL
17
47
25
21.2
37.5
1.4
7200
BEAS 017047 C-2RSL
8
32
20
14.6
20
0.8
11300
BEAS 008032 C-2RSL
10
34
20
15.3
22.8
0.9
6000
BEAS 010034 C-2RSH
35
90
34
47.5
98
3.7
2600
BEAM 035090 C-2RSH
40
115
46
80
176
6.4
2000
BEAM 040115 C-2RSH
10
34
20
15.3
22.8
0.9
10000
BEAS 010034 C-2RSL
12
42
25
19.6
30
1.1
9000
BEAS 012042 C-2RSL
40
115
46
80
176
6.4
3400
BEAM 040115 C-2RSL
12
42
25
19.6
30
1.1
5400
BEAS 012042 C-2RSH
50
140
54
122
270
10
2800
BEAM 050140 C-2RSL
17
47
25
21.2
37.5
1.4
4300
BEAS 017047 C-2RSH
12
55
25
19.6
30
1.1
5400
BEAM 012055 C-2RSH
50
115
34
56
146
5.4
2000
BEAM 050115 C-2RSH
50
140
54
122
270
10
1700
BEAM 050140 C-2RSH
12
55
25
19.6
30
1.1
9000
BEAM 012055 C-2RSL
15
45
25
20.4
33.5
1.3
7700
BEAS 015045 C-2RSL
15
45
25
20.4
33.5
1.3
4600
BEAS 015045 C-2RSH
20
68
28
27.5
51
1.9
3800
BEAM 020068 C-2RSH
25
75
28
30
60
2.2
3400
BEAM 025075 C-2RSH
50
115
34
56
146
5.4
3600
BEAM 050115 C-2RSL
20
68
28
27.5
51
1.9
6400
BEAM 020068 C-2RSL
25
75
28
30
60
2.2
5600
BEAM 025075 C-2RSL
17
62
25
21.2
37.5
1.4
4300
BEAM 017062 C-2RSH
17
62
25
21.2
37.5
1.4
7200
BEAM 017062 C-2RSL
30
62
28
31
69.5
2.6
5300
BEAS 030062 C-2RSL
30
100
38
64
118
4.3
4300
BEAM 030100 C-2RSL
30
62
28
31
69.5
2.6
3200
BEAS 030062 C-2RSH
30
100
38
64
118
4.3
2600
BEAM 030100 C-2RSH
15
60
25
20.4
33.5
1.3
7700
BEAM 015060 C-2RSL
40
100
34
51
114
4.3
2300
BEAM 040100 C-2RSH
20
52
28
27.5
51
1.9
6400
BEAS 020052 C-2RSL
30
80
28
31
69.5
2.6
3000
BEAM 030080 C-2RSH
25
57
28
30
60
2.2
3400
BEAS 025057 C-2RSH
15
60
25
20.4
33.5
1.3
4600
BEAM 015060 C-2RSH
40
100
34
51
114
4.3
3900
BEAM 040100 C-2RSL
60
145
45
90
232
8.7
1600
BEAM 060145 C-2RSH
30
80
28
31
69.5
2.6
4900
BEAM 030080 C-2RSL
60
145
45
90
232
8.7
3000
BEAM 060145 C-2RSL
20
52
28
27.5
51
1.9
3800
BEAS 020052 C-2RSH
8
32
20
14.6
20
0.8
6800
BEAS 008032 C-2RSH
25
57
28
30
60
2.2
5600
BEAS 025057 C-2RSL

SKF logo