Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku


Jednosměrná axiální ložiskaObousměrná axiální ložiskaKazetové jednotky
Hlavní rozměryISO 15:2011, pouze pro řady BSA 2 a BSA 3 , které jsou v souladu s rozměrovými řadami 02 a 03 ISO

Ložisky řady BSD částečně splňují rozměrové řady ISO

NestandardizovánoNestandardizováno
Tolerance
Další informace (→ Tolerance)
Rozměrová přesnost P4
Přesnost chodu P2
Hodnoty: ISO 492:2014 (tabulka 1)

Hodnoty platí pro jednotlivá ložiska. Axiální házení sad spárovaných ložisek činí zpravidla 2,5 µm, za podmínky, že úložné plochy jsou přesně vyrobeny a ložiska jsou správně namontována.

Hodnoty: (tabulka 2)Hodnoty: (tabulka 3)
SKF logo