Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Axiální-radiální válečková ložiska mohou přenášet radiální zatížení, axiální zatížení v obou směrech a momentová zatížení, působící jednotlivě nebo současně v jakékoli kombinaci.

Tato ložiska se skládají z (obr. 1):

  • Dvou axiálních klecí s válečky a radiální sady s plným počtem válečků.
  • Vnitřního kroužku, který má průřez ve tvaru L, a dvě oběžné dráhy. Jedna oběžná dráha je pro axiální klec s válečky a druhá pro radiální sadu s plným počtem válečků. Vnitřní kroužek má vyvrtané otvory pro upevňovací šrouby.
  • Volné příruby, která působí jako oběžná dráha pro druhou axiální klec s válečky. Příruba je držena na místě k vnitřnímu kroužku přepravními šrouby, které by neměly být odstraněny dokuď není ložisko namontováno. Příruba má vyvrtané otvory pro upevňovací šrouby.
  • Vnějšího kroužku, který má tři oběžné dráhy pro obě axiální klece s válečky a radiální sadu s plným počtem válečků.
Ložiska jsou dodávána standardně bez plastického maziva (bez přídavného označení), ale mohou být také dodána namazána plastickým mazivem (přídavné označení G).
Ložiska dodaná bez plastického maziva musí být vhodně mazána buď plastickým mazivem a nebo olejem přes mazací otvory v ložiskových kroužcích. Ložiska namazaná ve výrobě jsou naplněna plastickým mazivem, které je vhodné pro většinu aplikací v normálním rozsahu otáček ložiska.
SKF logo