Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení vysoce přesných ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení s jedním nebo několika přídavných označení před ním a/nebo za ním nebo bez nich.
Dále jsou uvedeny příklad a použitelné možnosti u axiálních-radiálních válečkových ložisek:
Basic bearing designation system

Příklad

NRT 260 A/GkdeNRT 260 =
A =
G =

Použitelné možnosti u axiálních-radiálních válečkých ložisek

Test Designation 1
Přední přídavná označení (nejsou k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení
NRTAxiální-radiální válečkové ložisko
80

850
Průměr díry [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Zadní přídavná označení - Vnitřní konstrukce
AZákladní vnitřní konstrukce
BModifikovaná vnitřní konstrukce

Test Designation 4
Zadní přídavná označení - Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek, atd.) (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 5
Zadní přídavná označení - Provedení klece (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Zadní přídavná označení - Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2
Zadní přídavná označení - Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Zadní přídavná označení - Stabilizace (není k dispozici)


Zadní přídavná označení - Mazání
GLožisko namazané plastickým mazivem ve výrobě

Test Designation 6.6
Zadní přídavná označení - Další vlastnosti (není k dispozici)
SKF logo