Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Hlavní rozměry
ISO 15:2011
Tolerance
Další informace
(→ Tolerance)
  • Standardně tolerance třídy přesnosti SP (tabulka 1)
  • Na vyžádání tolerance vyšší třídy přesnosti UP (tabulka 2)
  • Tolerance třídy přesnosti SP a UP kuželové díry s kuželovitostí 1:12 (tabulka 3)
Data výpočtuU hybridních ložisek jsou dynamická únosnost C a mezní únavové zařízení Pu v souladu s normou ISO 20056-1. Statická únosnost C0 je v souladu s normou ISO 20056-2.
Axiální posunutí
Vyrovnávání axiálního posunutí hřídele vzhledem k tělesu v určitých mezích (→ tabulková část: jednořadá ložiska a dvouřadá ložiska). Během provozu dochází k axiálnímu posunutí v ložisku a nikoli mezi ložiskem a hřídelí nebo dírou tělesa. Nedochází tak prakticky k žádnému zvýšení tření.
SKF logo