Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá válečková ložiska

Vysoce přesná jednořadá válečková ložiska SKF řady N 10 (obr. 1) mají standardně kuželovou dírou s kuželovitostí 1:12 (přídavné označení K). Kuželová díra je upřednostňována, protože kuželová úložná plocha umožňuje přesnější nastavení vůle nebo předpětí během montáže. Ložiska mají dvě celistvé vodící příruby na vnitřním kroužku a žádné příruby na vnějším kroužku. Aby došlo ke zlepšení toku maziva, tato ložiska mohou být na požádání dodávána s mazacím otvorem ve vnějším kroužku.

Základní provedení ložisek

Základní provedení jednořadých válečkových ložisek je standardně vybaveno klecí PA66 bez zesílení skelnými vlákny, vedenou valivými tělesy, a to pro průměry díry až do 80 mm (přídavné označení TN), a se zesílením skelnými vlákny pro větší velikosti (přídavné označení TN9). Tato ložiska se dobře hodí pro většinu přesných aplikací.

Ložiska v provedení pro vysoké otáčky

Vnitřní geometrie a klece vysokootáčkových provedení jednořadých válečkových ložisek byly optimalizovány tak, aby vyhověly vyšším otáčkám. Ložiska ve vysokootáčkovém provedení obsahují méně válečků než ložiska v základním provedení. Jsou vybavena buďto asymetrickou klecí, vyrobenou z materiálu PEEK zesíleného skelnými vlákny (přídavné označení TNHA), nebo symetrickou klecí vyrobenou z materiálu PEEK zesíleného uhlíkovými vlákny (přídavné označení PHA). Obě klece jsou vedené vnějším kroužkem a jsou navržené k optimalizaci účinnosti maziva a zabránění kinematickému nedostatku maziva při vysokých otáčkách. Při srovnání obou klecí poskytuje symetrická klec PHA lepší vedení a podporuje lepší podmínky mazání pro vynikající výkonnost.
Ve srovnání s ložisky s klecí z PEEK zesíleného skelnými vlákny jsou ložiska s klecí z PEEK zesíleného uhlíkovými vlákny schopna snášet otáčky až o 30 % vyšší v aplikacích mazaných plastickým mazivem a až o 15 % vyšší otáčky při mazání systémem olej-vzduch.
U aplikací, jako je použití u elektrovřetena na nepracovním konci hřídele, kde požadavek na vyšší otáčky převažuje nad požadavkem na vyšší tuhost, lze na vyžádání dodat ložiska obsahující klece s polovičním počtem válečků.
SKF logo