Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dvouřadá válečková ložiska

Vysoce přesná dvouřadá válečková ložiska vyrábí SKF standardně v řadách NN 30 (obr. 1) a NNU 49 (obr. 2).
Obě řady jsou k dispozici buďto s válcovou dírou nebo s kuželovou dírou 1:12 (přídavné označení K). Pro aplikace uložení vřeten obráběcích strojů jsou oproti ložiskům s válcovou dírou vhodnější válečková ložiska s kuželovou dírou, protože kuželová úložná plocha umožňuje při montáži přesněji nastavit vůli nebo předpětí.

Řada NN 30

Ložiska řady NN 30 mohou poskytovat jedinečnou rovnováhu mezi únosností, tuhostí a otáčkami. Běžně se tedy používají ve vřetenech obráběcích strojů jako ložiska na straně pohonu (nepracovní straně).
Ložiska řady NN 30 mají tři vestavěné příruby na vnitřním kroužku a žádné příruby na vnějším kroužku.

Řada NNU 49

Ložiska řady NNU 49 s velmi nízkým průřezem se vyznačují vyšším stupněm tuhosti než ložiska řady NN 30, ale poněkud nižší únosností.
Ložiska řady NNU 49 mají tři vestavěné příruby na vnějším kroužku a žádné příruby na vnitřním kroužku.
SKF logo