Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hybridní ložiska

Hybridní válečková ložiska (přídavné označení HC5) jsou k dispozici v řadě N 10 a mohou být na požádání dodána v řadě NN 30. Mají kroužky z ložiskové ocele a válečky z nitridu křemíku ložiskové kvality (keramika). Protože keramické válečky jsou lehčí a mají vyšší modul pružnosti a nižší koeficient tepelné roztažnosti než ocelové válečky, hybridní ložiska mohou poskytovat následující výhody:
  • vyšší stupeň tuhosti
  • vyšší otáčkovou schopnost
  • snížené odstředivé a setrvačné síly v ložisku
  • minimalizované napětí na valivých kontaktech vnějšího kroužku při vysokých otáčkách
  • snížené teplo vznikající třením
  • menší spotřebu energie
  • prodlouženou provozní trvanlivost ložiska a provozní životnost plastického maziva
  • menší náchylnost k poškození oděrem při prokluzování a poškození klece při vystavení častým rychlým spuštěním a zastavením
  • menší citlivost na teplotní rozdíly v ložisku
  • přesnější řízení předpětí
Další informace o nitridu křemíku naleznete v části Materiály ložiskových kroužků a valivých těles.
Aby došlo k maximalizaci výkonnosti hybridního ložiska, SKF doporučuje používat hybridní jednořadá ložiska s klecí PEEK okénkového typu vedenou vnějším kroužkem (přídavné označení PHA nebo TNHA). Tato ložiska mohou v závislosti na provedení klece dosahovat otáček až do A = 2 200 000 mm/min při lehkém zatížení a mazání systémem olej-vzduch, (diagram 1). Při mazání plastickým mazivem mohou dosáhnout otáček až do A = 1 800 000 mm/min (diagram 2). Na zvláštní objednávku mohou být ložiska řady N 10 opatřena mazacím otvorem ve vnějším kroužku, který dále zlepší průtok maziva.
SKF logo