Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

SKF vyrábí vysoce přesná jednořadá a dvouřadá válečková ložiska ve třech různých provedeních a řadách. Ložiska, která umožňují axiální posunutí hřídele vzhledem k tělesu v obou směrech, jsou rozebíratelná, tj. kroužek ložiska s klecí a válečky lze oddělit od druhého kroužku. Tím se zjednodušuje montáž a demontáž, zvláště tehdy, když podmínky zatížení vyžadují, aby oba kroužky byly uloženy s přesahem.
SKF logo