Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení vysoce přesných ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení s jedním nebo několika přídavných označení před ním a/nebo za ním nebo bez nich.

Dále jsou uvedeny příklady a použitelné možnosti u válečkových ložisek:

Basic bearing designation system

Příklady

Jednořadé ložisko
N 1016 KPHA/HC5SPkdeN 1016 =
K =
PHA =
HC5 =
SP =

Dvouřadá ložiska
NN 3020 KTN9/SPVR521kdeNN 3020 =
K =
TN9 =
SP =
VR521 =
NNU 49/500 B/SPC3W33XkdeNNU 49/500 =
B =
SP =
C3 =
W33X =

Test Designation 1
Přední přídavná označení (nejsou k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení
Provedení ložiska
NJednořadé válečkové ložisko
NNDvouřadé válečkové ložisko
NNUDvouřadé válečkové ložisko
Rozměrové řady
10V souladu s rozměrovou řadou ISO 10
30V souladu s rozměrovou řadou ISO 30
49V souladu s rozměrovou řadou ISO 49
Velikost ložiska
05

92
(x5) Průměr díry 25 mm

(x5) Průměr díry 460 mm
od
/500

Průměr díry nekódován [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Zadní přídavná označení - Vnitřní konstrukce a tvar díry
Válcová díra (bez přídavného označení)
BModifikovaná vnitřní konstrukce
K
Kuželová díra, kuželovitost 1:12

Test Designation 4
Zadní přídavná označení - Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek, atd.) (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 5
Zadní přídavná označení - Provedení klece

Masivní mosazná klec, vedená valivými tělesy (bez přídavného označení)
PHAKlec PEEK zesílená uhlíkovými vlákny, vedená vnějším kroužkem
TN
Klec PA66, vedená valivými tělesy
TN9
Klec PA66 zesílená skelnými vlákny, vedená valivými tělesy
TNHAKlec PEEK zesílená skelnými vlákny, vedená vnějším kroužkem

Catalogue image - Test Designation 6.1
Zadní přídavná označení - Materiály, tepelné zpracování
Uhlíko-chromová ložisková ocel (bez přídavného označení)
HC5Válečky z nitridu křemíku ložiskové kvality Si3N4 (hybridní ložisko)

Test Designation 6.2
Zadní přídavná označení - Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
Přesnost
SPRozměrová přesnost podle třídy přesnosti ISO 5 a přesnost chodu podle třídy přesnosti ISO 4
UPRozměrová přesnost podle třídy přesnosti ISO 4 a přesnost chodu lepší než třída přesnosti ISO 4
Vnitřní vůle
Standardní radiální vnitřní vůle C1 (bez přídavného označení)
C2Radiální vnitřní vůle větší než C1
CNNormální radiální vnitřní vůle
C3Radiální vnitřní vůle větší než Normální

Catalogue image - Test Designation 6.3
Zadní přídavná označení - Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Zadní přídavná označení - Stabilizace (není k dispozici)


Zadní přídavná označení - Mazání
W33Obvodová drážka a tři mazací otvory na vnějším kroužku
W33XObvodová drážka a šest mazacích otvorů na vnějším kroužku

Test Designation 6.6
Zadní přídavná označení - Další varianty
VR521Ložisko dodávané s protokolem o měření (standardně pro ložiska řady NN 30 s d > 130 mm)
VU001Oběžná dráha vnitřního kroužku s přídavkem na dokončení broušením
SKF logo