Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Klece

Ložiska řady BTW jsou standardně vybavena následujícími klecemi:

  • d ≤ 130 mm
    dvě klece z PA66 zesíleného skelnými vlákny, otevřeného typu, vedené kuličkami, přídavné označení TN9
  • d ≥ 140 mm
    dvě obráběné mosazné klece, otevřeného typu, vedené kuličkami, přídavné označení M

Ložiska řady BTM jsou standardně vybavena následujícími klecemi:

  • d ≤ 130 mm
    dvě klece z PA66 zesíleného skelnými vlákny, okénkového typu, vedené kuličkami, přídavné označení TN9
  • d ≥ 140 mm
    dvě masivní mosazné klece, okénkového typu, vedené kuličkami, přídavné označení M

Klece umožňují spolehlivý chod předepjatých ložisek při vysokých otáčkách a odolávat prudkým rozběhům a zastavením, jakož i působení střídavého zatížení. Rovněž spolehlivě zadržují plastické mazivo.

Informace o vhodnosti klecí uvádí část Materiály klecí.

SKF logo