Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska základního provedení, řada BTW

Ložiska řady BTM (obr. 1) se skládají ze dvou jednořadých axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem se stykovým úhlem 60° uspořádaných zády k sobě (do "O"). Tato uspořádání v kombinaci s velkým počtem kuliček umožňuje, aby ložiska přenášela vysoká axiální zatížení v obou směrech a poskytovala vysoký stupeň tuhosti systému. Ložiska řady BTW jsou rozebíratelná. Když jsou hřídelové kroužky stlačeny/sevřeny k sobě, tak je výsledkem předpětí v předem stanoveném rozsahu.

Na požádání mohou být ložiska řady BTW dodána s obvodovou drážkou a třemi mazacími otvory v tělesovém kroužku (zadní přídavné označení W33, tabulka 1). Mohou být také dodána s větším průměrem díry, takže je lze namontovat přímo vedle strany většího průměru válečkového ložiska s kuželovou dírou (např. BTW 60 CATN9/SP).

SKF logo