Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska v provedení pro vysoké otáčky, řada BTM

Ložiska řady BTM (obr. 1) se skládají ze dvou nerozebíratelných jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem uspořádaných zády k sobě (do "O"). Jsou určena k přenášení axiálních zatížení v obou směrech. Když jsou vnitřní kroužky sevřeny k sobě, je výsledkem předpětí v předem stanoveném rozsahu.

Tato ložiska v provedení pro vysoké otáčky jsou nabízena se dvěma různými úhly styku:

  • se stykovým úhlem 30°, přídavné označení A
  • se stykovým úhlem 40°, přídavné označení B

Ložiska se stykovým úhlem 30° jsou schopna snášet vyšší otáčky, zatímco ložiska se stykovým úhlem 40° jsou mnohem vhodnější pro aplikace, které vyžadují vyšší stupeň axiální tuhosti.

Podle definice ISO jsou ložiska řady BTM radiálními ložisky, protože mají stykový úhel 30° nebo 40°. Protože jsou však tato ložiska určena pouze k přenášení axiálních zatížení, jsou v tabulkové části uvedeny pouze jejich základní únosnosti v axiálním směru.
SKF logo