Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení vysoce přesných ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení s jedním nebo několika přídavných označení před ním a/nebo za ním nebo bez nich.
Dále jsou uvedeny příklad a platné možnosti pro obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem:
Basic bearing designation system

Příklady

BTW 70 CTN9/SPW33kdeBTW 70 =
C =
TN9 =
SP =
W33 =
BTM 150 AM/HCP4CDBAkdeBTM 150 =
A =
M =
HC =
P4C =
DB =
A =

Platné možnosti pro obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Test Designation 1
Přední přídavná označení (nejsou k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení
BTWZákladní provedení obousměrného axiálního kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem
BTMObousměrné axiální kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem v provedení pro vysoké otáčky
35

200
Průměr díry [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Zadní přídavná označení - Vnitřní konstrukce
AStykový úhel 30°
BStykový úhel 40°
CStykový úhel 60°
AJako druhé písmeno po informaci o stykovém úhlu (pouze u řady BTW): Ložisko s větší dírou, které bude namontováno na straně většího průměru kuželové díry válečkového ložiska.

Test Designation 4
Zadní přídavná označení - Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek, atd.) (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 5
Zadní přídavná označení - Provedení klece
MDvě masivní mosazné klece, otevřený typ (pro řadu BTW), okénkový typ (pro řadu BTM), vedené kuličkami
TN9Dvě klece z PA66 zesíleného skelnými vlákny, otevřený typ (pro řadu BTW), okénkový typ (pro řadu BTM), vedené kuličkami

Catalogue image - Test Designation 6.1
Zadní přídavná označení - Materiály, tepelné zpracování
Uhlíko-chromová ložisková ocel (bez přídavného označení)
HCKuličky z nitridu křemíku ložiskové kvality Si3N4 (hybridní ložisko)

Test Designation 6.2
Zadní přídavná označení - Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
P4CRozměrová přesnost přibližně podle třídy přesnosti ISO 4 a přesnost chodu lepší než třída přesnosti ISO 4 pro radiální ložiska (pouze ložiska řady BTM).
SPRozměrová přesnost přibližně podle třídy přesnosti ISO 5 a přesnost chodu lepší než třída přesnosti ISO 4 pro axiální ložiska (pouze ložiska řady BTW).
UPRozměrová přesnost přibližně podle třídy přesnosti ISO 4 a přesnost chodu lepší než třída přesnosti ISO 4 pro axiální ložiska (pouze ložiska řady BTW).

Catalogue image - Test Designation 6.3
Zadní přídavná označení - Ložiskové sady, párovaná ložiska (pouze ložiska řady BTM)
Uspořádání
DBDvě ložiska uspořádaná zády k sobě (do "O")
Předpětí
AMalé předpětí
BVelké předpětí
G...Speciální předpětí, hodnota v daN, např. G240

Test Designation 6.4
Zadní přídavná označení - Stabilizace (není k dispozici)


Zadní přídavná označení - Mazání
W33Obvodová drážka a tři mazací otvory v tělesovém kroužku (pouze ložiska řady BTW)

Test Designation 6.6
Zadní přídavná označení - Další varianty (není k dispozici)
SKF logo