Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF byla vyvinula pro axiální vedení/polohování hřídelí vřeten v obou směrech. Tato ložiska jsou určena pro montáž spolu s válečkovými ložisky řady NN 30 K nebo N 10 K do stejné díry v ložiskovém tělese (obr. 1). Taková kombinace ložisek zjednodušuje obrábění díry v tělese.

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou vyráběna se stejným jmenovitým průměrem díry a vnějším průměrem jako mají odpovídající válečková ložiska. Ale tolerance vnějšího průměru tělesových kroužků, spolu s průměrem díry tělesa a geometrickými tolerancemi doporučenými pro vysoce přesná válečková ložiska při malém až normálním zatížení a obvodovém zatížení vnitřního kroužku (→ Doporučená uložení na hřídeli a v tělese) mají za následek odpovídající radiální vůli v díře tělesa. Tato vůle je dostatečná k tomu, aby zabránila působení radiálních zatížení na axiální ložisko za předpokladu, že jeho vnější kroužek není axiálně sevřen v tělese.

SKF logo