Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Měřicí přístroje vnitřní vůle GB 49

Měřící přístroje vnitřní vůle SKF řady GB 49 jsou určeny pro dvouřadá válečková ložiska v rozsahu velikostí NNU 4920 BK až NNU 4960 BK. Měřící přístroje vnitřní vůle řady GB 49 jsou schopné přesně změřit vnitřní průměr obálky sady válečků, které se dotýkají oběžné dráhy vnějšího kroužku.
V závislosti na velikosti jsou měřicí přístroje vnitřní vůle řady GB 49 nabízeny ve dvou různých provedeních (obr.1 a tabulková část). Mají těleso s podélnou štěrbinou, která umožňuje obě poloviny prstence nastavit tak, aby působily na sadu válečků odpovídajícím přítlakem dosaženým vlastní pružnosti materiálu. Vnější válcový povrch měřícího kroužku je opatřen dvěma měřicími broušenými plochami umístěnými proti sobě. Těleso přístroje lze stlačit nastavovacím šroubem. To umožňuje umístit měřicí přístroj dovnitř sady válečků, aniž by došlo k poškození válečků nebo měřicích ploch.

Měření

Běžný postup měření:
  1. Vložte měřící přístroj GB 49 do vnějšího kroužku s válečky a povolujte nastavovací šroub, dokud se obě poloviny měřícího kroužku nedotknou sady válečků.
  2. Nastavte číselníkový úchylkoměr měřicího přístroje GB 49 na nulu.
  3. Stlačte GB 49 pomocí nastavovacího šroubu a vyjměte jej z vnějšího kroužku s váýlečky.
  4. Pomocí nastavovacího šroubu znovu nastavte GB 49 tak, aby číselníkový úchylkoměr ukazoval nulu.
  5. Nastavte třmenový kalibr na průměr měřicího přístroje GB 49 s nastavením číselníkového úchylkoměru třmenového kalibru na nulu.
  6. Natahujte/nasunujte vnitřní kroužek na jeho kuželovou úložnou plochu a přitom sledujte zvětšování průměru třmenovým kalibrem, dokud číselníkový úchylkoměr nebude ukazovat nulu plus požadované předpětí nebo nulu mínus požadovanou vůli.
Další informace jsou uvedeny v kapitole Montáž.

Přesnost

Přesnost měřicích přístrojů GB 49 je v mezích 1 μm pro velikosti ≤ 38 (GB 4920 až GB 4938) a v mezích 2 μm pro velikosti ≥ 40 (GB 4940 až GB 4960).

SKF logo