Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Měřicí přístroje

Běžné měřicí postupy a přístroje nejsou vždy vhodné pro kontrolu kuželových úložných ploch nebo pro měření vnějšího a vnitřního průměru obálky sady válečků válečkového ložiska v přesných aplikacích. Z toho důvodu SKF vyvinula SKF sortiment měřicích přístrojů, které byly zvláště navrženy pro přesná měření, jaké vyžaduje montáž válečkových ložisek s kuželovou dírou. Tyto měřicí přístroje jsou také užitečné pro jiné než přesné aplikace.
Kroužkové kalibry řady GRA 30 a měřící přístroje kůželů DMB jsou určeny ke kontrole většiny běžných kuželových úložných ploch. Kroužkový kalibr GRA lze použít pouze ke kontrole kuželové úložné plochy konkrétní velikosti ložiska. Měřící přístroje kůželů DMB lze však používat pro řadu průměrů a rovněž pro kuželovitosti jiné než 1:12.
Pro přesné nastavení radiální vnitřní vůle nebo předpětí při montáži válečkového ložiska s kuželovou dírou je nutné přesně změřit průměr vnitřní nebo vnější obálky sady(sad) válečků. Jednoduché a přesné měření umožňují měřící přístroje vnitřní vůle SKF řady GB 30 a GB 10 a řady GB 49.
Informace o dalších měřicích zařízeních SKF si vyžádejte u technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo