Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přesné pojistné matice

Průmyslové pojistné matice s pojistnými podložkami se nepovažují za vhodné pro aplikace s vysoce přesnými ložisky, protože mají poměrně široké výrobní tolerance závitů a opěrných ploch. Z toho důvodu SKF vyvinula celou řadu přesných pojistných matic, které jsou vyráběny ve velmi úzkých tolerancích. Tyto matice, které se vyznačují jednoduchou montáží, zajišťují ložiska i další díly přesně a efektivně na hřídeli a splňují z technického i ekonomického hlediska požadavky aplikací uložení obráběcích strojů.
Všechny přesné pojistné matice SKF pro sevření na místě používají tření mezi protilehlými boky závitů hřídele vřetena a matice. Pro vyvození tohoto tření SKF vyrábí dvě různá provedení přesných pojistných matic:
SKF logo