Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Nečistoty a vlhkost mohou negativně ovlivnit provozní trvanlivost a výkonnost ložiska. Je to zvláště důležité pro aplikace v obráběcích strojích, kde chladivo a kovové piliny/částice jsou nedílnou součástí provozního prostředí. Z toho důvodu má účinné utěsnění zásadní důležitost pro spolehlivý chod vřetena. SKF nabízí pro ochranu ložisek široký výběr vnějších těsnění a vestavěných/integrovaných těsnění.
SKF logo