Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dosažitelné otáčky pro typické systémy ložisek vřetena

Typický systém ložisek vřetena, který může obsahovat různé typy ložisek, je tvořen uložením ložisek na pracovní/přední straně a další uložením ložisek na zadní straně (pohonu). Uspořádání ložisek na pracovní/přední straně vřetene je obvykle kritické. Typicky je složeno z větších ložisek, vyžadujících vyšší otáčkové číslo A. Diagram 1 poskytuje porovnání možných systémů ložisek a jejich relativní otáčkovou schopnost. Porovnání je provedeno pro ložiska s průměrem díry 80 mm na pracovní/přední straně a s průměrem díry 70 mm na zadní straně. Podrobnější informace o ložiskových řadách jsou uvedeny v systému označení pro:
SKF logo