Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro snímací kladky jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system
PWKRE 47.2RS
kdePWKRE 47 =
.2RS =

Přídavná označení před základním označením (není k dispozici)


Základní označení
KR
Snímací kladka vybavená klecí s jehlami
KRE
Snímací kladka vybavená klecí s jehlami, s výstředným pouzdrem nalisovaným na čepu
KRV
Snímací kladka vybavená plným počtem jehel
KRVE
Snímací kladka vybavená plným počtem jehel, s výstředným pouzdrem nalisovaným na čepu
NUKR
Snímací kladka vycházející z dvouřadého válečkového ložiska s plným počtem válečků se dvěma integrovanými přírubami vnějších kroužků
NUKRE
Snímací kladka vycházející z dvouřadého válečkového ložiska s plným počtem válečků se dvěma integrovanými přírubami vnějších kroužků, s výstředným pouzdrem nalisovaným na čepu
PWKR
Snímací kladka vycházející z dvouřadého válečkového ložiska s plným počtem válečků se třemi integrovanými přírubami vnějších kroužků
PWKRESnímací kladka vycházející z dvouřadého válečkového ložiska s plným počtem válečků se třemi integrovanými přírubami vnějších kroužků, s výstředným pouzdrem nalisovaným na čepu


Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce (není k dispozici)


Přídavná označení za základním označením – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
.2RSKontaktní těsnění NBR na obou stranách
A
Vylepšený kulový profil pojezdového povrchu vnějšího kroužku (provedení NUKR)
B
Vnitřní šestihran na obou koncích čepu
PPA
Provedení KR s axiálním kluzným a těsnicím kroužkem z materiálu PA66 na obou stranách, vylepšený kulový profil pojezdového povrchu vnějšího kroužku
  • Velikosti 16 a 19 mají standardně jednu drážku v hlavě čepu.
  • Velikosti ≥ 22 mají vnitřní šestihran na obou koncích.
PPSKA
Provedení KR, velikosti 16 a 19, s axiálním kluzným a těsnicím kroužkem z materiálu PA66 na obou stranách, vylepšený kulový profil pojezdového povrchu vnějšího kroužku a vnitřní šestihran v hlavě čepu, bez domazávacích prvků
PPXA
Vlastnosti PPA kromě pojezdového povrchu vnějšího kroužku, který má válcový profil
X
Válcový (plochý) profil pojezdového povrchu vnějšího kroužku
XA
Válcový (plochý) profil stykového povrchu vnějšího kroužku (snímací kladka provedení NUKR .. A nebo NUKRE .. A provedení)
XB
Válcový (plochý) profil pojezdového povrchu vnějšího kroužku a vnitřní šestihran na obou koncích čepu (provedení NUKR)


Přídavná označení za základním označením – Provedení klece (není k dispozici)
SKF logo