Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snímací kladky

Snímací kladka

Snímací kladky SKF konstrukčně vycházejí z jehlových (obr. 1) nebo válečkových (obr. 2) ložisek. Místo vnitřního kroužku mají masivní čep se závitem. Snímací kladky jsou k dispozici v několika provedeních a variantách podle požadavků různých aplikací:

  • s klecí (obr. 1) nebo bez klece (obr. 2)
  • s různými provedeními čepu:
  • s různými řešeními těsnění
  • s různými pojezdovými povrchy vnějšího kroužku:
    • kulový (standardní)
    • válcový (rovný)

Na rozdíl od ložisek s bodovým a čárovým stykem, kde velikost ložiska odpovídá průměru díry d, u snímacích kladek velikost odpovídá jejich vnějšímu průměru D.

Vlastnosti snímacích kladek

  • Vysoká radiální únosnost
    Silnostěnný vnější kroužek umožňuje přenášet vysoká radiální zatížení a současně omezuje deformace a ohybová napětí.
  • Přenášení axiálních zatížení
    Přírubové kroužky umožňují snímacím kladkám přenášet axiální zatížení, která mohou vzniknout v důsledku zešikmení či naklopení.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Kulový pojezdový povrch vnějšího kroužku je vhodný pro aplikace, kde může docházet k naklápění vnějšího kroužku vzhledem k dráze nebo kde je třeba minimalizovat hranová napětí.
  • Jednoduchá montáž
    Masivní čep se závitem, kterým jsou snímací kladky vybaveny, lze snadno a rychle připojit k příslušným dílům stroje pomocí šestihranné matice.
SKF logo