Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vačkové kladky

Vačkové kladky
Vačkové kladky SKF (třmenové pojezdové kladky založené na kuličkových ložiscích) jsou k dispozici ve dvou hlavních provedeních a jejich variantách:
  • jednořadé vačkové kladky vycházející z kuličkových ložisek řady 62 (obr. 1)
  • dvouřadé vačkové kladky vycházející z dvouřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem řady 32 (obr. 2)

Vlastnosti vačkových kladek

  • Vysoká radiální únosnost
    Silnostěnný vnější kroužek umožňuje přenášet vysoká radiální zatížení a současně omezuje deformace a ohybová napětí.
  • Přenášení klopných momentů
    Dvouřadé vačkové kladky mohou přenášet vyšší klopné momenty než jednořadé vačkové kladky.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Kulový pojezdový povrch vnějšího kroužku je vhodný pro aplikace, kde může docházet k naklápění vnějšího kroužku vzhledem k dráze nebo kde je třeba minimalizovat hranová napětí.
  • Možnost relativně vysokých otáček
SKF logo