Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové normy

  • Provedení (R)NA 22
    ISO 15, rozměrová řada 22, s výjimkou šířky vnějšího kroužku
  • NATR, NATV, NUTR .. Provedení A, PWTR
    ISO 7063 a norma ANSI/ABMA 18.1 (je-li standardizováno)
  • Provedení (R)STO
    Nestandardizováno

Profil stykového povrchu vnějšího kroužku

  • Provedení (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV
    Poloměr = 500 mm
  • Provedení NNTR
    D ≤ 260 mm → Poloměr = 10 000 mm
    D ≥ 290 mm → Poloměr = 15 000 mm
  • NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. Provedení A, PWTR
    Vylepšený kulový profil pro lepší rozdělení zatížení, vyšší tuhost a menší opotřebení
Tolerance

Další informace → Tolerance
Normální, s výjimkou:
  • průměr kulového pojezdového povrchu:
    • provedení NNTR → h10
    • jiná provedení → 0/–0,05 mm
  • šířka B:
    • provedení NNTR → 0/–0,5 mm
    • provedení NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR → h12
  • vnitřní průměr Fw:
    • provedení RSTO, RNA 22 → F6

Hodnoty třídy Normální tolerance: ISO 492 (tabulka 1)

Hodnoty tříd přesnosti ISO: h10, h12 a F6 (tabulka 2)

Vnitřní vůle

Další informace → Vnitřní vůle

  • Provedení STO a NA 22
    Normální
  • Jiná provedení
    Mezi C2 a Normální

Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 3)


Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.
Frekvence závady (vibrace)Provedení výpočtů
SKF logo