Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Příslušenství pro dynamický analyzátor motorů

Následující příslušenství se používá s dynamickým analyzátorem motorů EXP4000:
  • SKF Dynamic Motor Link – EP1000 (obr. 1): Port pro bezpečné a rychlé připojení k řídicím centrům motorů. K dispozici jsou množstevní slevy.
  • 84-EXP3CT1000 (obr. 2): Proudový transformátor 1000 A
  • 84-EXP3CT150 (obr. 3): Proudový transformátor 150 A
  • 84-EXP3CT10 (obr. 4): Proudový transformátor 10 A
  • 84-EXP3CT3000 (obr. 5): Kabelový proudový transformátor 3000 A
  • 84-EP-C03 (obr. 6): Spojovací kabel EP-2 (komunikační kabel mezi EP a EXP4000)
  • 84-EXP4000V12/VOLTX (obr. 7): Prodlužovací napěťové kabely 12 ft/30 ft
  • 84-EXPLORERCP (obr. 8): Balení svorek (tři sady různých svorek)
  • 84-EXP3CTX12: 12 ft Prodlužovací kabel proudového transformátoru (bez obrázku)
  • 84-ARMCT7500: Proudový transformátor 7000 A DC (bez obrázku)
SKF logo