Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analyzátor SKF Microlog řady AX – CMXA 80

Analyzátor Microlog SKF AX
Analyzátor SKF Microlog řady AX přináší novou úroveň sběru dat na základě trasy. Díky svému čtyřkanálovému výkonu, možnostem výběru a doplňkovým aplikačním modulům a široké obrazovce poskytující rychlé a snadné zobrazení dat je SKF Microlog AX velkou novinkou.

Řada AX nabízí:
  • Funkce pro simultánní měření vibrací ve třech osách a čtyřkanálové měření vibrací
  • Rychlé obnovování v reálném čas a aktualizace zobrazení
  • Certifikaci použití v nebezpečných oblastech
  • Jasný barevný displej 6,4" VGA pro snadné sledování za libovolného světla
  • Vícejazyčná podpora – 15 volitelných jazyků

Pokročilá technologie monitorování vibrací – možnost přizpůsobení pro konkrétní aplikace uživatele

Uživatelé si mohou zvolit z řady aplikačních modulů a vytvořit si vlastní zařízení podle individuálních požadavků, které mimo jiné nabízí následující pokročilé operace:
  • Nárazové testy
  • Digitální záznam
  • Modální analýza
  • Vyvažování ve více rovinách
  • Analýza náběhu a doběhu

Všechny tyto funkce jsou k dispozici s jedním zařízením. Analyzátor SKF Microlog AX je dodáván s kompletní sadou instalovaných modulů SKF Microlog. Další funkce lze přidat upgradem jednotek na pokročilejší modely – stačí zakoupit modul a zadat dodávaný licenční klíč.

Kompatibilní s analyzátorem SKF @ptitude

Analyzátor SKF Microlog AX je kompatibilní se softwarem SKF @ptitude Analyst 7.x nebo vyšším. SKF @ptitude Analyst je součástí SKF @ptitude Monitoring Suite, komplexního softwarového balíčku, který integruje data z široké řady přenosných a online zařízení SKF k získávání dat.

Příslušenství pro SKF Microlog

K dispozici je řada příslušenství pro SKF Microlog za účelem dalšího rozšíření programu bezdemontážní diagnostiky. Prohlédněte si katalog příslušenství pro SKF Microlog, kde naleznete různé příslušenství, kterým můžete analyzátor SKF Microlog doplnit.

Sada SKF Microlog Marine Condition Monitoring Kit

Provozuschopnost lodí závisí na dostupnosti palubního strojního vybavení. Hledání způsobů vyhodnocování stavu pomocných strojů bez nutnosti demontáže vybavení je dnes důležitější než kdy dříve. Díky sadě SKF Microlog pro sledování stavu námořních zařízení (CMXA MX-SL / CMXA MXP-SL) se dostanete o krok blíže ke spolehlivé a nenákladné údržbě založené na sledování stavu, čímž optimalizujete provoz své lodi.
SKF logo