Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analyzátor SKF Microlog řady GX - CMXA 75

SKF Microlog Analyzer řady GX
Analyzátor SKF Microlog řady GXMA, vyvinutý pro techniky údržby v řadě odvětví, je vysoce výkonný jedno až čtyřkanálový přenosný přístroj ke sběru dat/FFT analyzátor.

Čtyřkanálový, současný tříosý vstup se samostatným vstupním tachometrem umožňuje rychlejší a komplexnější sběr dat bez nutnosti dodatečného času.

S odolným, vysokorychlostním datovým procesorem zachytává model SKF Microlog CMXA 75 plná sledovaná a nesledovaná dynamická (vibrační) a statická (procesní) měření z mnoha zdrojů..

SKF Microlog řady GX je dodáván s nainstalovaným plným balíčkem modulů SKF Microlog. Chcete-li jednotky vylepšit o další funkce, můžete je modernizovat na pokročilejší modely; jednoduše zakupte modul a zadejte dodávaný licenční klíč.

Kompatibilní s SKF @ptitude Analyst

Analyzátor SKF Microlog GX je kompatibilní se softwarem SKF @ptitude Analyst 7.x nebo novějším. SKF @ptitude Analyst je součástí SKF @ptitude Monitoring Suite, komplexního softwarového balíčku, který integruje data z široké řady přenosných a online zařízení SKF k získávání dat.

Příslušenství pro SKF Microlog

K dispozici je řada příslušenství pro SKF Microlog za účelem dalšího rozšíření vašeho programu sledování stavu strojů. Prohlédněte si katalog příslušenství pro SKF Microlog, kde naleznete různé příslušenství, kterým můžete SKF Microlog doplnit.

Sada SKF Microlog pro sledování stavu námořních zařízení

Užitná doba lodi závisí na dostupnosti palubního zařízení. Nalezení způsobů vyhodnocení stavu pomocného zařízení bez nutnosti demontovat zařízení je snad důležitější než kdy jindy. Díky sadě SKF Microlog pro sledování stavu námořních zařízení (CMXA 45 MX-SL / CMXA 45 MXP-SL) se dostanete o krok blíže ke spolehlivé a nenákladné údržbě založené na sledování stavu, čímž optimalizujete provoz své lodi.
SKF logo