Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Věděli jste, že nedostatečné mazání způsobuje asi 36% všech předčasných selhání ložisek?

Naproti tomu se správným řešením mazání si můžete vytvořit nové příležitosti ke zvýšení provozuschopnosti a produktivity. Vedle pomoci omezit předčasné selhání ložisek a odstávky strojů správné mazání také zvyšuje energetickou účinnost. SKF vám pomůže realizovat skutečný potenciál mazání.

Rozsah řešení mazání SKF je od speciálních maziv až po nejmodernější mazací systémy. Integrované řešení mazání SKF spojuje naše odborné znalosti ložisek, těsnění a bezdemontážní diagnostiky s našimi znalostmi tribilogie - v oblastech tření, opotřebení a mazání.

Můžete také počítat s vynikající technickou podporou a službami. To zahrnuje řídící programy mazání na pomoc při výběru maziva, plánování a monitorování - a to vše od jednoho spolehlivého partnera.

Nové výrobky pro mazání

Katalogy a inženýrské nástroje pro mazání

SKF logo