Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

340

Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní mazací systémy

343 pro tekuté plastické mazivo
343 pro tekuté plastické mazivo
343 pro olej
343 pro olej

Odměřovací zařízení řady 340 byla vyvinuta pro použití v jednopotrubních centrálních mazacích systémech využívajících olej a plastické mazivo. K dispozici jsou modely se dvěma, třemi a pěti porty. Tato odměřovací zařízení jsou určena pro přímou montáž na stroj či systém vyžadující mazání. Odměřovací zařízení řady 340 lze objednat se šroubeními pro připojení hlavního potrubí. K tomu je třeba zadat vhodný objednací kód.

Vlastnosti a výhody:

  • Přímá montáž na stroj či systém vyžadují mazání
  • Volitelné vtlačovací nebo šroubovací odměřovací vsuvky pro připojení přívodního potrubí 
  • Volitelné vtlačovací nebo šroubovací šroubení pro připojení hlavního potrubí
  • Odměřovací vsuvky s objemem nad 0,03 cm³ jsou vyměnitelné s ohledem na různá výstupní množství

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo