Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

341

341 pro tekuté plastické mazivo
341 pro tekuté plastické mazivo
341 pro olej
341 pro olej
Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a tekuté plastické mazivo třídy NLGI 00, 000
  • Počet výstupů: 1
  • Výtlak: 0,01–0,16 cm³/min
  • Tlak: min 6 bar / max. 80 bar
  • Uvolňovací tlak (volitelný): 0,5 nebo 3 bar
  • Provozní teplota: 0 až 80 °C

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo