Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

350

353 pro tekuté plastické mazivo
353 pro tekuté plastické mazivo
353 pro olej
353 pro olej
Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a tekutá plastická maziva NLGI třídy 00, 000
  • Počet výstupů: 2; 3; 5
  • Výtlak: 0,05 – 0,6 cm³/min
  • Tlak: 6 – 80 bar
  • Uvolňovací tlak (volitelný): 0,5 nebo 3 bar
  • Provozní teplota: 0 až 80 °C

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo