Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

351

351 pro tekuté plastické mazivo
351 pro tekuté plastické mazivo
351 pro olej
351 pro olej
Předmazávací dávkovače pro jednopotrubní centrální mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a tekutá plastická maziva NLGI třídy 00, 000
  • Počet výstupů: 1
  • Výtlak: 0,05 - 0,60 cm³/min
  • Tlak: 6 - 80 bar
  • Uvolňovací tlak (volitelný): 0,5 nebo 3 bar
  • Provozní teplota: 0 až 80 °C

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo