Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

390

393 pro tekuté plastické mazivo
393 pro tekuté plastické mazivo
393 pro olej
393 pro olej
Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a tekutá plastická maziva NLGI třídy 00, 000
  • Počet výstupů: 2; 3
  • Výtlak: 0,1 – 1,5 cm³/min
  • Tlak: 8 – 45 bar
  • Uvolňovací tlak (volitelný): 0,5 nebo 7 bar
  • Provozní teplota: 0 ℃ až 80 °C

Související dokumenty

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo