Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

AB

AB5
AB5
Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a tekutá plastická maziva NLGI třídy 00, 000
  • Počet výstupů: 1
  • Výtlak: 0,01 – 0,6 cm³/min
  • Tlak: 18 – 50 bar
  • Uvolňovací tlak: 3 bar
  • Provozní teplota: 0 °C až 80 °C



ŠtítekObjednávací čísloVýtlak [cm³]



AB124-2800-50010,01
AB2
24-2800-50020,02
AB3
24-2800-50030,03
AB5
24-2800-50050,05
AB10
24-2800-50100,1
AB20
24-2800-50200,2
AB40
24-2800-50400,4
AB60
24-2800-50600,6

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo