Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

LG

Dávkovač SKF MonoFlex LG
Dávkovač SKF MonoFlex LG
Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex v potravinářských a nápojových aplikacích.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje a plastická maziva až do NLGI třídy 1
  • Výstupy skupiny dávkovačů: 1–6
  • Dávky: 20–500 mm³
  • Provozní tlak: 50–150 bar 
  • Provozní teplota: -25 až +80 °C

Zvláštní vlastnosti:

  • Skupina dávkovače se skládá z montážní kolejnice s jedním nebo několika připojenými dávkovači.
  • Dávkovací moduly a montážní kolejnice jsou vyrobeny z nerezové oceli.
SKF logo