Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

LS

LS21
LS21
Předmazávací odměřovací zařízení pro jednopotrubní automatické mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a tekutá plastická maziva NLGI třídy 00, 000
  • Počet výstupů: 1 až 5
  • Průtok: nastavitelný průtok 0,025 až 0,5 cm³/zdvih nebo přednastavený průtok 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,100; 0,160 cm³/zdvih
  • Tlak: min 12 bar / max. 20 bar
  • Uvolňovací tlak: 1 bar
  • Provozní teplota: 0 až 50 °C
  • Pracovní frekvence: ≤ 1 zdvih/2 s

 Zvláštní vlastnosti:
  • Odměřovaný objem je nastavitelný od 0,025 do 0,5 cm³ na cyklus nezávisle na viskozitě a zpětných tlacích
  • Připojení pomocí rychlospojky
  • Celá odměrovací jednotka z nerezové oceli

SKF logo