Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

EOP2

Elektrické olejové čerpadlo pro elektrický mazací system o jedné linii (EOS) pro mazání řetězů

Elektricky poháněné čerpadlo EOP2

S modernizovanou konstrukcí motoru je čerpadlo Lincoln EOP2 vhodné pro používání s přímo pracujícími elektricky poháněnými jednopotrubními systémy a podává spolehlivý výkon za konkurenceschopnou cenu. Je ideální pro stroje s řetězovým pohonem a napájením 12/24 V DC - např. zemědělské stroje jako lisy na balíky. Typickou průmyslovou aplikací pro tento systém je použití na balicích strojích, například paletizátorech.
Pro čerpadlo EOP2 jsou k dispozici měřicí prvky, které dodávají požadované množství oleje v časově řízených intervalech kartáčům, které rovnoměrně nanášejí olej na řetěz.

Vlastnosti a výhody:

  • Přesné, naměřené množství oleje snižuje opotřebení řetězu a pohonu
  • Měřená množství lze volit podle velikosti řetězu a délky, stejně tak provozní parametry
  • Nádrž na 5 litrů poskytuje prodloužené intervaly plnění
  • Zasunovací armatury zajišťují rychlou a snadnou instalaci
SKF logo