Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

KFB

KFBS
KFBS
KFB
KFB
KFBS6
KFBS6
Elektricky poháněná zubová čerpadlová jednotka se zásobníkem pro jednopotrubní centrální mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a tekuté plastické mazivo NLGI třídy 000, 00 a 0
  • Objem zásobníku: 1 nebo 1,4 l
  • Počet výstupů: 1
  • Výtlak: max 50 cm³/min
  • Provozní tlak: 38 bar
  • Provozní teplota: -25 až +75°C


Volitelné funkce:
  • integrovaná řídící jednotka
  • monitorování hladiny

Zvláštní vlastnosti:
  • Schválení E1 od KBA pro použití na silnici 
  • Označení shody CE
  • Verze pro průmyslové použití (jiný konektor)
  • Verze s předinstalovanými domazávacími dávkovači nebo s tlakovým spínačem
SKF logo