Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

KFU

KFU2
KFU2
KFU6
KFU6
Elektricky poháněná zubová čerpadlová jednotka se zásobníkem pro jednopotrubní centrální mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: plastické mazivo třídy NLGI 000 a 00
  • Objem zásobníku: 2,7 nebo 6 l
  • Počet výstupů: 1
  • Průtok: 140 cm³/min
  • Provozní tlak: 38 bar
  • Provozní teplota: -25 až +75°C


Volitelné funkce:

  • integrovaná řídící jednotka


Zvláštní vlastnosti:
  • Označení shody CE
  • Schválení E1 od KBA pro použití na silnici
  • Provozní napětí: 12 nebo 24 V DC
  • Nepřerušovaný provoz s možným provozním režimem S1

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo