Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

MFE

MFE5-BW3
MFE5-BW3
MFE5-BW7
MFE5-BW7
Elektricky poháněné pístové čerpadlové jednotky pro jednopotrubní centrální mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Přípustná provozní viskozita: 20 až 850 mm²/s
  • Objem zásobníku:
    3 nebo 6 l plastový zásobník
    3, 6 nebo 15 l kovový zásobník
  • Počet výstupů: 1
  • Průtok: 0,5 l/min
  • Zpětný tlak: 17,5 nebo 28 bar

Zvláštní vlastnosti:
  • K dispozici jsou speciální jednotky pro automobilový průmysl 
  • Označení shody CE
SKF logo