Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

MKx

MKU s plastovou nádrží
MKU s plastovou nádrží
MKx s kovovou nádrží
MKx s kovovou nádrží
Elektronicky řízené jednotky se zubovým čerpadlem pro:
  • SKF MonoFlex - jednopotrubní systémy mazání
  • Systémy mazání SKF olej-vzduch
Díky stavebnicové konstrukci jednotek jsou výrobky řady MKx atraktivní pro výrobce strojů i koncové uživatele a prodejce.

Modely řady MKx:
  • MKU - pro jednopotrubní systémy mazání SKF MonoFlex využívající olej

  • MKU - pro jednopotrubní systémy mazání SKF MonoFlex využívající kapalné mazivo

  • MKL - pro mazací systémy SKF olej-vzduch

Technické vlastnosti:
  • Mazivo:
    MKU / MKL: olej (provozní viskozita: 20–1500 mm²/s)
    MKF:
     kapalné mazivo tříd NLGI 000, 00
  • Objemy nádrží:
    MKU:
    2; 3; 6l plastová nebo 3l kovová nádrž
    MKF: 2; 3; 6l plastová nádrž
    MKL: 
    3; 6l plastová nebo 3l kovová nádrž
  • Počet výstupů: 1
  • Dodávaný průtok: 0,1; 0,2; 0,5 l/min
  • Provozní tlak: 30 bar
  • Provozní teplota: 10 až 40 °C

Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE
  • elektrické sledování tlaku s tlakovým spínačem
  • vizuální sledování tlaku s tlakoměrem
  • integrovaná ovládací jednotka
  • sledování úrovně
  • K dispozici i 24V verze
  • MKL: ovladač pro analýzu vstupu z externího tlakového spínače

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo