Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

OS-2000

OS-2000
OS-2000
Čerpací centrum spojující hydraulickou jednotku a zubové čerpadlo s příslušenstvím sudů pro jednopotrubní centrální mazací systémy SKF MonoFlex.

Čerpací centrum OS-2000 je řízeno externím jednokanálovým řídicím centrem SKF ST-1100 a více kanálovým SKF ST-1240, SKF ST-1340 a SKF ST-1440 nebo pomocí SMS zpráv. Použití samostatného vícekanálového řídicího centra umožňuje také řízení pomocí online počítačového softwaru. Běžně se používají v aplikacích mazání olejem v těžkém průmyslu.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje
  • Objem zásobníku: 200 litrový sud
  • Počet výstupů: 1
  • Výtlak: 6 - 9 litrů/min
  • Tlak: 30 - 100 bar

Související dokumenty

SKF logo