Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

UC / UD

UD
UD
UC
UC
Elektricky poháněné zubové čerpadlo pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Přípustná provozní viskozita: 20 až 1000 mm²/s
  • Počet výstupů: 1
  • Výtlak: 0 048; 0,6; 0,8; 1,35; 2,4 l/min
  • Zpětný tlak: 25; 50; 60 bar


Zvláštní vlastnosti:
  • Označení shody CE
  • UC: Pro přírubovou montáž na zásobníku oleje 
  • UD: Pro montáž samostatně od zásobníku oleje
SKF logo