Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

ZM

ZM
ZM1002
Elektricky poháněné zubové čerpadlové jednotky pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Přípustný rozsah provozní viskozity: 20 až 2000 mm²/s
  • Počet výstupů: 1, 2, 5, 8, 10, 20
  • Výtlak: 1,2; 2,5 l/min
  • Zpětný tlak: 30; 20 bar


Zvláštní vlastnosti:
  • Označení shody CE
  • Jednotky s patkami pro montáž samostatně od zásobníku oleje
  • Jednotky s přírubou pro montáž na zásobníku oleje
  • bez ventilů
  • K dispozici jsou jednotky pro různá počet výstupů: 
    ZM12/ZM25: 1okruhová (vhodná pro základní čerpadla)
    ZM4x: 4okruhová
    ZM5x: 5okruhová
    ZM8x: 8okruhová
    ZM10x: 10okruhová
    ZM21x: 20okruhová

SKF logo