Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

143

Řada gerotorových čerpadel pro mazací systémy s oběhem oleje

143-14ND03
143-14ND03
Čerpadla řady 143 verze EEX
Čerpadla řady 143 verze ATEX

Gerotorové čerpadlové jednotky SKF řady 143 jsou samonasávací objemová dávkovací čerpadla s konstantním průtokem a vysokou účinností. Mohou plnit nejrůznější úkoly a mají řadu využití, zejména v mazacích systémech s oběhem oleje a ztrátových mazacích systémech.

Vlastnosti a výhody:

  • Nízké pulzace objemového průtoku umožňující velice plynulý chod
  • Gerotor s cykloidním obvodem poskytující optimální sací vlastnosti
  • Nízká hlučnost při provozu
  • Velký rozsah viskozity standardních minerálních a syntetických mazacích i hydraulických olejů
  • Kompaktní konstrukce s čerpadlem, motorem, spojkou a těsněním
  • Přizpůsobitelné řešení
  • Odolná a robustní jednotka gerotorového čerpadla navržená a vyrobená v Německu
  • Verze 143 EEX nabízejí spolehlivý a bezpečný chod ve výbušných prostředích (zóna 1, 2, 21, 22)

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo