Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

143

143-14ND03
143-14ND03
143-11ND03E-RA
143-11ND03E-RA
Elekticky poháněné jednotky čerpadel s vnitřním ozubením pro systémy mazání oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Přípustná provozní viskozita: 20 až 1000 mm²/s
  • Počet výstupů: 1
  • Dodávané množství: 0,85 až 50 l/min (při 1400 1/min)
  • Protitlak: 1 – 100 bar


Zvláštní vlastnosti:
  • Označení shody CE
  • vhodné jako základní čerpadlo
  • pro oba smysly otáčení, ale se stálým směrem otáčení a výstupu
  • pro oba smysly otáčení, ale se stálým směrem výstupu při změnám smyslu otáčení hnacího hřídele jak požaduje norma DIN 69001, Part 17 A
  • verze ZR montovaná na nádrž
SKF logo